Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenEntrenamientos
ResumenLa Fábrica del futuro es ágil y altamente flexible. Requiere anticipación y previsión. No solo mejora la eficiencia de la producción al proporcionar una gran capacidad de respuesta ante las necesidades cambiantes del cliente y del mercado, sino que también está preparada para el futuro. Con la cartera de soluciones de automatización industrial de Bosch Rexroth, todas estas ventajas dejan de pertenecer a un hipotético futuro y se convierten en una realidad diaria que es posible gracias a las soluciones inteligentes generales para manejo de material, tecnología de unión y automatización, con la flexibilidad y disponibilidad necesarias para adaptarse a las características personalizadas. Le presentamos una vía hacia la producción automatizada con importantes ventajas en cuanto a velocidad, rentabilidad y calidad.
Romper los límites y abrir nuevas áreas de actuación mediante la automatización industrial significa pensar más allá de los sistemas rígidos. Por eso, Bosch Rexroth cuenta con arquitecturas y conexiones abiertas a todos los niveles. Por ejemplo: la tecnología de montaje y movimiento lineal puede conectarse fácilmente con las soluciones de accionamiento y control sin que las interfaces supongan un problema. De este modo, se unen dos mundos con un sistema de automatización modular cuya increíble disponibilidad, tecnología de aplicaciones y cocreación dan lugar a un margen de actuación y un nivel de valor añadido sin precedentes.
Los requisitos para la producción de baterías están en constante evolución. El proceso de fabricación de baterías debe ser flexible, transparente e inteligente. Bosch Rexroth le ofrece innovaciones que le permitirán trabajar con la flexibilidad que necesitará en el futuro.
La industria de bienes de consumo y embalaje necesita métodos para incrementar la productividad. Al mismo tiempo, la flexibilidad y la reducción de la huella de CO₂ son factores cada vez más importantes. Solo es posible hacer frente a estos desafíos con nuevas máquinas integradas y conceptos embalaje, impulsados por la automatización de Bosch Rexroth.